Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Приводи та деталі регулювання, Для типу продукту: AVA, AVD, 1.00 бар - 5.00 бар, 1.00 бар - 4.50 бар

003H6844

Привод PN25 1-4,5 AVA, AVD, байп./звор./под. тр.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionЗап.частина Рег.елем. AVA,AVD 1-5бар
Product line08
Група продукціїДодаткове приладдя — SAC
Діапазон регулювання тиску [бар] [макс.]5.00 бар
Діапазон регулювання тиску [бар] [мін.]1.00 бар
Для типу продуктуAVA, AVD
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPMD_ACT_PN25_RET_I_HP
Налаштування перепаду тиску [бар] [макс.]4.50 бар
Налаштування перепаду тиску [бар] [мін.]1.00 бар
Номер досьє SCIP6c1f8fe4-00c3-49c2-b07a-ba83f34ce6b8
ОписПривод PN25 1-4,5 AVA, AVD, байп./звор./под. тр.
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуПриводи та деталі регулювання

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто3.083 Кілограм
Bага нетто3.083 Кілограм
Об'єм9.95 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421552995
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми