Приводи та деталі регулювання, Для типу продукту: AVQT, AVQMT, Версія монтажу: Зворотний
003H6843
Привод PN25 AVQT, AVQMT, зворотний трубопровід
003H6843
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Act.PN25, AVQT, AVQMT return |
| Product line | 08 |
| Версія монтажу | Зворотний |
| Група продукції | Додаткове приладдя — SAC |
| Для типу продукту | AVQT, AVQMT |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | ACT.PN25. AVQT. AVQMT RETURN |
| Номер досьє SCIP | 31da481c-732e-4b8f-9f56-8c12eb8f9e4d |
| Опис | Привод PN25 AVQT, AVQMT, зворотний трубопровід |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Тип продукту | Приводи та деталі регулювання |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 2.33 Кілограм |
| Bага нетто | 2.13 Кілограм |
| Об'єм | 5.853 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552988 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |