Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, For product type: AVP-F, AVQ, AVQM, Mounting version: Return 003H6841

Приводи та деталі регулювання, Для типу продукту: AVP-F, AVQ, AVQM, Версія монтажу: Зворотний

003H6841

Привод PN25 AVP-F, зворотний трубопровід, AVQ, AVQM

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionActuat.PN25, AVP-F return, AVQ, AVQM
Product line08
Версія монтажуЗворотний
Група продукціїДодаткове приладдя — SAC
Для типу продуктуAVP-F, AVQ, AVQM
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPACTUAT.PN25. AVP-F RETURN. AVQ. AVQM
Номер досьє SCIPc9bad8ff-3d1d-4e7a-81a7-e47064aad95f
ОписПривод PN25 AVP-F, зворотний трубопровід, AVQ, AVQM
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуПриводи та деталі регулювання

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.892 Кілограм
Bага нетто1.892 Кілограм
Об'єм5.717 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421552940
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми