Приводи та деталі регулювання, Для типу продукту: AVP-F, Версія монтажу: Подавальний
003H6840
Привод PN25 0,5 AVP-F, подавальний трубопровід
003H6840
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Actuator, PN25, 0,5, AVP-F flow |
| Product line | 08 |
| Версія монтажу | Подавальний |
| Група продукції | Додаткове приладдя — SAC |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Для типу продукту | AVP-F |
| Місце для батарейок | Ні |
| Опис | Привод PN25 0,5 AVP-F, подавальний трубопровід |
| Тип продукту | Приводи та деталі регулювання |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 2.257 Кілограм |
| Bага нетто | 2.257 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 5.12 Літр |
| EAN/UPC | 5702421552926 |