Danfoss logo
Actuators and adjustment parts, For product type: AVP, 3.00 bar - 11.00 bar, Mounting version: Flow 003H6837

Приводи та деталі регулювання, Для типу продукту: AVP, 3.00 бар - 11.00 бар, 3.00 бар - 12.00 бар, Версія монтажу: Подавальний

003H6837

Привод і рег. деталі PN25 3-11 AVP подавальний

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionЗап.частина рег.елем. AVPпод PN25, 3-11
Product line08
Версія монтажуПодавальний
Група продукціїДодаткове приладдя — SAC
Діапазон регулювання тиску [бар] [макс.]11.00 бар
Діапазон регулювання тиску [бар] [мін.]3.00 бар
Для типу продуктуAVP
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPMD_ACT_PN25_FLO_I_HP
Налаштування перепаду тиску [бар] [макс.]12.00 бар
Налаштування перепаду тиску [бар] [мін.]3.00 бар
Номер досьє SCIPc8596d61-3b15-456f-a9ae-4af614ad3f36
ОписПривод і рег. деталі PN25 3-11 AVP подавальний
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуПриводи та деталі регулювання

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто4.892 Кілограм
Bага нетто4.882 Кілограм
Об'єм9.71 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421552872
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми