Приводи та деталі регулювання, Для типу продукту: AVP, 1.00 бар - 5.00 бар, 1.00 бар - 5.00 бар, Версія монтажу: Подавальний
003H6836
Привод і рег. деталі PN25 1-5 AVP подавальний
003H6836
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Зап.частина рег.елем. AVPпод PN25, 1-5 |
| Product line | 08 |
| Версія монтажу | Подавальний |
| Група продукції | Додаткове приладдя — SAC |
| Діапазон регулювання тиску [бар] [макс.] | 5.00 бар |
| Діапазон регулювання тиску [бар] [мін.] | 1.00 бар |
| Для типу продукту | AVP |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | MD_ACT_PN25_FLO_I_HP |
| Налаштування перепаду тиску [бар] [макс.] | 5.00 бар |
| Налаштування перепаду тиску [бар] [мін.] | 1.00 бар |
| Номер досьє SCIP | c8596d61-3b15-456f-a9ae-4af614ad3f36 |
| Опис | Привод і рег. деталі PN25 1-5 AVP подавальний |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Тип продукту | Приводи та деталі регулювання |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 3.26 Кілограм |
| Bага нетто | 3.26 Кілограм |
| Об'єм | 9.623 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552865 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |