Приводи та деталі регулювання, Для типу продукту: AVP, 0.20 бар - 1.00 бар, 0.20 бар - 1.00 бар, Версія монтажу: Подавальний
003H6834
Привод і рег. деталі PN25 0,2-1,0 AVP подавальний
003H6834
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Зап.частина рег.елем.AVPпод PN25, 0,2-1 |
| Product line | 08 |
| Версія монтажу | Подавальний |
| Група продукції | Додаткове приладдя — SAC |
| Діапазон регулювання тиску [бар] [макс.] | 1.00 бар |
| Діапазон регулювання тиску [бар] [мін.] | 0.20 бар |
| Для типу продукту | AVP |
| Кількість на формат упаковки | 4 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | SAC MD DP-Q Act. PN25 |
| Налаштування перепаду тиску [бар] [макс.] | 1.00 бар |
| Налаштування перепаду тиску [бар] [мін.] | 0.20 бар |
| Номер досьє SCIP | dacac282-7030-4ad6-a721-910167b420bd |
| Опис | Привод і рег. деталі PN25 0,2-1,0 AVP подавальний |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Тип продукту | Приводи та деталі регулювання |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 2.815 Кілограм |
| Bага нетто | 2.815 Кілограм |
| Об'єм | 5.717 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552834 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |