Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, For product type: AVPQ, 0.20 bar - 1.00 bar, Mounting version: Return 003H6833

Приводи та деталі регулювання, Для типу продукту: AVPQ, 0.20 бар - 1.00 бар, 0.20 бар - 1.00 бар, Версія монтажу: Зворотний

003H6833

Привод і рег. деталі PN25 0,2-1,0 AVPQ зворотний

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 0,2-1,0, AVPQ return
Product line08
Версія монтажуЗворотний
Група продукціїДодаткове приладдя — SAC
Діапазон регулювання тиску [бар] [макс.]1.00 бар
Діапазон регулювання тиску [бар] [мін.]0.20 бар
Для типу продуктуAVPQ
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPACT.ADJ.PART. PN25. 0.2-1.0. AVPQ RETURN
Налаштування перепаду тиску [бар] [макс.]1.00 бар
Налаштування перепаду тиску [бар] [мін.]0.20 бар
Номер досьє SCIP92d54b0f-0d89-4637-aa3d-ee24b299ef23
ОписПривод і рег. деталі PN25 0,2-1,0 AVPQ зворотний
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуПриводи та деталі регулювання

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто2.442 Кілограм
Bага нетто2.442 Кілограм
Об'єм9.504 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421552810
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми