Actuators and adjustment parts, For product type: AVP, 1.00 bar - 5.00 bar, Mounting version: Return 003H6831

Приводи та деталі регулювання, Для типу продукту: AVP, 3.00 бар - 11.00 бар, 3.00 бар - 12.00 бар, Версія монтажу: Зворотний

003H6832

Привод і рег. деталі PN25 3-11 AVP зворотний

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 3-12, AVP return
Product line08
Версія монтажуЗворотний
Група продукціїДодаткове приладдя — SAC
Діапазон регулювання тиску [бар] [макс.]11.00 бар
Діапазон регулювання тиску [бар] [мін.]3.00 бар
Характеристики виробу
Значення
Для типу продуктуAVP
Місце для батарейокНі
Налаштування перепаду тиску [бар] [макс.]12.00 бар
Налаштування перепаду тиску [бар] [мін.]3.00 бар
ОписПривод і рег. деталі PN25 3-11 AVP зворотний
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуПриводи та деталі регулювання

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто4.594 Кілограм
Bага нетто4.594 Кілограм
Об'єм7.9 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421552803
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми