Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, For product type: AVP, 1.00 bar - 5.00 bar, Mounting version: Return 003H6831

Приводи та деталі регулювання, Для типу продукту: AVP, 1.00 бар - 5.00 бар, 1.00 бар - 5.00 бар, Версія монтажу: Зворотний

003H6831

Привод і рег. деталі PN25 1-5 AVP зворотний

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 1-5, AVP return
Product line08
Версія монтажуЗворотний
Група продукціїДодаткове приладдя — SAC
Діапазон регулювання тиску [бар] [макс.]5.00 бар
Діапазон регулювання тиску [бар] [мін.]1.00 бар
Для типу продуктуAVP
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPMD_ACT_PN25_RET_I_HP
Налаштування перепаду тиску [бар] [макс.]5.00 бар
Налаштування перепаду тиску [бар] [мін.]1.00 бар
Номер досьє SCIP6c1f8fe4-00c3-49c2-b07a-ba83f34ce6b8
ОписПривод і рег. деталі PN25 1-5 AVP зворотний
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуПриводи та деталі регулювання

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто3.048 Кілограм
Bага нетто3.018 Кілограм
Об'єм9.174 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421552797
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми