Приводи та деталі регулювання, Для типу продукту: AVP-F, Версія монтажу: Подавальний
003H6826
Привод PN25 AVP-F, подавальний трубопровід
003H6826
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Actuator, PN16, , AVP-F flow |
| Product line | 08 |
| Версія монтажу | Подавальний |
| Група продукції | Додаткове приладдя — SAC |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Для типу продукту | AVP-F |
| Місце для батарейок | Ні |
| Опис | Привод PN25 AVP-F, подавальний трубопровід |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Тип продукту | Приводи та деталі регулювання |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 1.408 Кілограм |
| Bага нетто | 1.408 Кілограм |
| Об'єм | 4.55 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552698 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |