Danfoss logo
Actuators and adjustment parts, For product type: AVP-F, AVQ, AVQM 003H6825

Приводи та деталі регулювання, Для типу продукту: AVP-F, AVQ, AVQM, Версія монтажу: Зворотний

003H6825

Привод PN25 AVP-F, зворотний трубопровід AVQ(M)

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionActuator PN16 AVP-F return AVQ(M)
Product line08
Версія монтажуЗворотний
Група продукціїДодаткове приладдя — SAC
Для типу продуктуAVP-F, AVQ, AVQM
Кількість на формат упаковки9 шт.
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPACTUATOR PN16 AVP-F RETURN AVQ(M)
Номер досьє SCIPc28e146f-2bb9-4c00-97cc-6592b5f022ee
ОписПривод PN25 AVP-F, зворотний трубопровід AVQ(M)
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуПриводи та деталі регулювання
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.864 Кілограм
Bага нетто0.864 Кілограм
Об'єм4.481 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421552674
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми