Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, 003H6821

Приводи та деталі регулювання, Для типу продукту: AVP, 0.05 бар - 0.50 бар, 0.05 бар - 0.50 бар, Версія монтажу: Подавальний

003H6823

Привод і рег. деталі PN25 0,05-0,5 AV подавальний

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAct.adj.part, PN16, 0,05-0,5, AV flow
Product line08
Версія монтажуПодавальний
Група продукціїДодаткове приладдя — SAC
Діапазон регулювання тиску [бар] [макс.]0.50 бар
Діапазон регулювання тиску [бар] [мін.]0.05 бар
Для типу продуктуAVP
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPMD_ACT_PN16_FLO_T
Налаштування перепаду тиску [бар] [макс.]0.50 бар
Налаштування перепаду тиску [бар] [мін.]0.05 бар
Номер досьє SCIPc62d18b5-289a-4659-8ca1-29bbb3502c4e
ОписПривод і рег. деталі PN25 0,05-0,5 AV подавальний
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуПриводи та деталі регулювання

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.738 Кілограм
Bага нетто1.151 Кілограм
Об'єм4.414 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421552636
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми