Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, 003H6821

Приводи та деталі регулювання, Для типу продукту: AVP, 0.05 бар - 0.50 бар, 0.05 бар - 0.50 бар, Версія монтажу: Зворотний

003H6821

Привод і рег. деталі PN25 0,05-0,5 AV зворотний

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAct. & adj.part PN16 0,05-0,5 AV return
Product line08
Версія монтажуЗворотний
Група продукціїДодаткове приладдя — SAC
Діапазон регулювання тиску [бар] [макс.]0.50 бар
Діапазон регулювання тиску [бар] [мін.]0.05 бар
Для типу продуктуAVP
Кількість на формат упаковки9 шт.
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPMD_ACT_PN16_RET_T
Налаштування перепаду тиску [бар] [макс.]0.50 бар
Налаштування перепаду тиску [бар] [мін.]0.05 бар
Номер досьє SCIPb611dd08-992e-49de-8bff-f458cc482da6
ОписПривод і рег. деталі PN25 0,05-0,5 AV зворотний
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуПриводи та деталі регулювання
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.28 Кілограм
Bага нетто1.28 Кілограм
Об'єм4.484 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421552599
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми