Danfoss logo
Actuators and adjustment parts, 003H1836

Приводи та деталі регулювання, Для типу продукту: D52, 1.00 бар - 5.00 бар, 1.00 бар - 5.50 бар

003H1836

Привод PN25 1-5,5 D52 для мастильних носіїв, байп./звор./под. тр.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionActuator PN25 1-5,5 D52 Oil byp/ret/flo
Product line08
Група продукціїДодаткове приладдя — SAC
Діапазон регулювання тиску [бар] [макс.]5.00 бар
Діапазон регулювання тиску [бар] [мін.]1.00 бар
Для типу продуктуD52
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Налаштування перепаду тиску [бар] [макс.]5.50 бар
Налаштування перепаду тиску [бар] [мін.]1.00 бар
ОписПривод PN25 1-5,5 D52 для мастильних носіїв, байп./звор./под. тр.
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуПриводи та деталі регулювання

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто2.438 Кілограм
Bага нетто2.438 Кілограм
Об'єм5.177 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421816356
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми