Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Комплект компресійних фітингів для імпульсної трубки, старий AV

003H1320

Комплект компресійних фітингів для імпульсної трубки, старий AV

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionACCESORIE BAG
Product line08
Група продукціїДодаткове приладдя — SAC
Кількість на формат упаковки35 шт.
МaтеріалЛатунь
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Номінальний тиск [бар]16 бар
ОписКомплект компресійних фітингів для імпульсної трубки, старий AV
Підходить для клапанів з тиском [бар] [макс.]16 бар
Підходить для клапанів з тиском [бар] [мін.]16 бар
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуКомпресійні фітинги для імпульсних трубок
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.07 Кілограм
Bага нетто0.068 Кілограм
Об'єм0.254 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421532614
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми