Copper tube fi 6x1mm 1,5m

Імпульсні трубки, 6 мм, 1500.0 мм, Латунь CW617N, null: AFP(Q)/B

003H0488

Мідна трубка, fi 6x1мм, 1,5м

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionCopper tube fi 6x1mm 1,5m
Product line08
Група продукціїДодаткове приладдя — SAC
Діаметр [мм]6 мм
Для типу продуктуAFP(Q)/B
Довжина [мм]1500.0 мм
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
МaтеріалЛатунь CW617N
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Номінальний тиск [бар]25 бар
ОписМідна трубка, fi 6x1мм, 1,5м
Підходить для клапанів діаметром [мм] [макс.]50 мм
Підходить для клапанів діаметром [мм] [мін.]15 мм
Підходить для клапанів з тиском [бар] [макс.]25 бар
Підходить для клапанів з тиском [бар] [мін.]25 бар
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуІмпульсні трубки

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.344 Кілограм
Bага нетто0.328 Кілограм
Об'єм3456.12 Кубічний сантиметр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421819005
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми