Імпульсні трубки, 10 мм, G 1/4, Нержавіюча сталь
003G1873
Impulse tubes for AFPQ24 320cm2 PN40 DN250
003G1873
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Імпульсні трубки AFPQ24 160cm2 PN40 DN25 |
| Product line | 08 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Група продукції | Додаткове приладдя — SAC |
| Діаметр [мм] | 10 мм |
| Для розміру клапана | DN 250 |
| Для типу продукту | AFPQ 24 |
| Допустиме середовище | District heating/cooling circulation water |
| Мaтеріал | Нержавіюча сталь |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | AF IMPULSE TUBES (3) |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Номер досьє SCIP | a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506 |
| Номінальний тиск [бар] | 40 бар |
| Опис | Impulse tubes for AFPQ24 320cm2 PN40 DN250 |
| Підходить для клапанів діаметром [мм] [макс.] | 250 мм |
| Підходить для клапанів діаметром [мм] [мін.] | 250 мм |
| Підходить для клапанів з тиском [бар] [макс.] | 40 бар |
| Підходить для клапанів з тиском [бар] [мін.] | 16 бар |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір привода | 320 cm² |
| Тип продукту | Імпульсні трубки |
| Типорозмір з'єднання | G 1/4 |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 1.15 Кілограм |
| Bага нетто | 0.65 Кілограм |
| Об'єм | 31.169 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162414323 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |