Impulse tubes

Імпульсні трубки, 10 мм, G 1/4, Нержавіюча сталь, DN 150

003G1871

Impulse tubes for AFPQ24 320cm2 PN40 DN150

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionІмпульсні трубки AFPQ24 160cm2 PN40 DN15
Product line08
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Група продукціїДодаткове приладдя — SAC
Діаметр [мм]10 мм
Для розміру клапанаDN 150
Для типу продуктуAFPQ 24
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
МaтеріалНержавіюча сталь
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPAF IMPULSE TUBES (3)
Номер досьє SCIPa4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
Номінальний тиск [бар]40 бар
ОписImpulse tubes for AFPQ24 320cm2 PN40 DN150
Підходить для клапанів діаметром [мм] [макс.]150 мм
Підходить для клапанів діаметром [мм] [мін.]150 мм
Підходить для клапанів з тиском [бар] [макс.]40 бар
Підходить для клапанів з тиском [бар] [мін.]16 бар
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуІмпульсні трубки
Типорозмір з'єднанняG 1/4

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.95 Кілограм
Bага нетто0.45 Кілограм
Об'єм25.231 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162414309
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми