Danfoss logo
Impulse tubes

Імпульсні трубки, 10 мм, G 1/4, Нержавіюча сталь

003G1867

Impulse tubes for AFPQ2 320cm2 PN40 DN250

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionІмпульсні трубки AFPQ2 PN40 DN250
Product line08
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Група продукціїДодаткове приладдя — SAC
Діаметр [мм]10 мм
Для розміру клапанаDN 250
Для типу продуктуAFPQ 2
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
МaтеріалНержавіюча сталь
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPAF IMPULSE TUBES (3)
Характеристики виробу
Значення
Номер досьє SCIPa4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
Номінальний тиск [бар]40 бар
ОписImpulse tubes for AFPQ2 320cm2 PN40 DN250
Підходить для клапанів діаметром [мм] [макс.]250 мм
Підходить для клапанів діаметром [мм] [мін.]250 мм
Підходить для клапанів з тиском [бар] [макс.]40 бар
Підходить для клапанів з тиском [бар] [мін.]16 бар
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір привода320 cm²
Тип продуктуІмпульсні трубки
Типорозмір з'єднанняG 1/4

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.9 Кілограм
Bага нетто0.4 Кілограм
Об'єм31.169 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162414262
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми