Danfoss logo
Impulse tubes

Імпульсні трубки, 10 мм, G 1/4, Нержавіюча сталь

003G1865

Impulse tubes for AFPQ2 320cm2 PN40 DN150

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionІмпульсні трубки AFPQ2 PN40 DN150
Product line08
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Група продукціїДодаткове приладдя — SAC
Діаметр [мм]10 мм
Для розміру клапанаDN 150
Для типу продуктуAFPQ 2
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
МaтеріалНержавіюча сталь
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPAF IMPULSE TUBES (3)
Характеристики виробу
Значення
Номер досьє SCIPa4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
Номінальний тиск [бар]40 бар
ОписImpulse tubes for AFPQ2 320cm2 PN40 DN150
Підходить для клапанів діаметром [мм] [макс.]150 мм
Підходить для клапанів діаметром [мм] [мін.]150 мм
Підходить для клапанів з тиском [бар] [макс.]40 бар
Підходить для клапанів з тиском [бар] [мін.]16 бар
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір привода320 cm²
Тип продуктуІмпульсні трубки
Типорозмір з'єднанняG 1/4

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.793 Кілограм
Bага нетто0.3 Кілограм
Об'єм25.231 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162414248
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми