Danfoss logo
Impulse tubes

Імпульсні трубки, 10 мм, G 1/4, Нержавіюча сталь

003G1864

Impulse tubes for AFPQ2 320cm2 PN40 DN125

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ2 320cm2 PN40 DN12
Product line08
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Група продукціїДодаткове приладдя — SAC
Діаметр [мм]10 мм
Для розміру клапанаDN 125
Для типу продуктуAFPQ 2
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
Кількість на формат упаковки10 шт.
МaтеріалНержавіюча сталь
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPAF IMPULSE TUBES (3)
Номер досьє SCIPa4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
Номінальний тиск [бар]40 бар
ОписImpulse tubes for AFPQ2 320cm2 PN40 DN125
Підходить для клапанів діаметром [мм] [макс.]125 мм
Підходить для клапанів діаметром [мм] [мін.]125 мм
Підходить для клапанів з тиском [бар] [макс.]40 бар
Підходить для клапанів з тиском [бар] [мін.]16 бар
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуІмпульсні трубки
Типорозмір з'єднанняG 1/4
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.28 Кілограм
Bага нетто0.27 Кілограм
Об'єм5.52 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162414231
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми