Impulse tubes

Імпульсні трубки, 10 мм, G 1/4, Нержавіюча сталь, DN 80

003G1862

Impulse tubes for AFPQ2 320cm2 PN40 DN80

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ2 320cm2 PN40 DN80
Product line08
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Група продукціїДодаткове приладдя — SAC
Діаметр [мм]10 мм
Для розміру клапанаDN 80
Для типу продуктуAFPQ 2
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
МaтеріалНержавіюча сталь
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPAF IMPULSE TUBES (3)
Номер досьє SCIPa4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
Номінальний тиск [бар]40 бар
ОписImpulse tubes for AFPQ2 320cm2 PN40 DN80
Підходить для клапанів діаметром [мм] [макс.]80 мм
Підходить для клапанів діаметром [мм] [мін.]80 мм
Підходить для клапанів з тиском [бар] [макс.]40 бар
Підходить для клапанів з тиском [бар] [мін.]16 бар
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуІмпульсні трубки
Типорозмір з'єднанняG 1/4

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.412 Кілограм
Bага нетто0.24 Кілограм
Об'єм4.128 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162414217
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми