Danfoss logo
Impulse tubes for AFPB

Імпульсні трубки, 10 мм, G 1/4, Нержавіюча сталь

003G1857

Impulse tubes for AFPB(-F) 2 160cm2 PN40 DN100

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionІмп. трубки AFPB(-F) 2 PN40 DN100
Product line08
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Група продукціїДодаткове приладдя — SAC
Діаметр [мм]10 мм
Для розміру клапанаDN 100
Для типу продуктуAFPB(-F) 2
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
Кількість на формат упаковки10 шт.
МaтеріалНержавіюча сталь
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPAF IMPULSE TUBES (3)
Характеристики виробу
Значення
Номер досьє SCIPa4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
Номінальний тиск [бар]40 бар
ОписImpulse tubes for AFPB(-F) 2 160cm2 PN40 DN100
Підходить для клапанів діаметром [мм] [макс.]100 мм
Підходить для клапанів діаметром [мм] [мін.]100 мм
Підходить для клапанів з тиском [бар] [макс.]40 бар
Підходить для клапанів з тиском [бар] [мін.]16 бар
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір привода160 cm²
Тип продуктуІмпульсні трубки
Типорозмір з'єднанняG 1/4
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.187 Кілограм
Bага нетто0.13 Кілограм
Об'єм2.112 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162414354
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми