Danfoss logo

Імпульсні трубки, 10 мм, G 1/4, Нержавіюча сталь

003G1854

Impulse tubes for AFQ2 320 cm2 PN40 DN200

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionІмпульсні трубки AFQ2 PN40 DN200
Product line08
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Група продукціїДодаткове приладдя — SAC
Діаметр [мм]10 мм
Для розміру клапанаDN 200
Для типу продуктуAFQ 2
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
МaтеріалНержавіюча сталь
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPAF IMPULSE TUBES (3)
Характеристики виробу
Значення
Номер досьє SCIPa4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
Номінальний тиск [бар]40 бар
ОписImpulse tubes for AFQ2 320 cm2 PN40 DN200
Підходить для клапанів діаметром [мм] [макс.]200 мм
Підходить для клапанів діаметром [мм] [мін.]200 мм
Підходить для клапанів з тиском [бар] [макс.]40 бар
Підходить для клапанів з тиском [бар] [мін.]16 бар
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір привода320 cm²
Тип продуктуІмпульсні трубки
Типорозмір з'єднанняG 1/4

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.75 Кілограм
Bага нетто0.285 Кілограм
Об'єм31.169 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162414194
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми