Danfoss logo
Impulse tubes for AFQ2

Імпульсні трубки, 10 мм, G 1/4, Нержавіюча сталь

003G1851

Impulse tubes for AFQ2 160 cm2 PN40 DN100

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionІмпульсні трубки AFQ2 PN40 DN100
Product line08
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Група продукціїДодаткове приладдя — SAC
Діаметр [мм]10 мм
Для розміру клапанаDN 100
Для типу продуктуAFQ 2
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
Кількість на формат упаковки10 шт.
МaтеріалНержавіюча сталь
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPAF IMPULSE TUBES (3)
Характеристики виробу
Значення
Номер досьє SCIPa4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
Номінальний тиск [бар]40 бар
ОписImpulse tubes for AFQ2 160 cm2 PN40 DN100
Підходить для клапанів діаметром [мм] [макс.]100 мм
Підходить для клапанів діаметром [мм] [мін.]100 мм
Підходить для клапанів з тиском [бар] [макс.]40 бар
Підходить для клапанів з тиском [бар] [мін.]16 бар
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір привода160 cm²
Тип продуктуІмпульсні трубки
Типорозмір з'єднанняG 1/4
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.434 Кілограм
Bага нетто0.25 Кілограм
Об'єм5.04 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162414163
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми