Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Імпульсні трубки, 10 мм, G 1/4, Нержавіюча сталь

003G1843

Impulse tubes for AFQ2 160 cm2 PN40 DN65

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionІмпульсні трубки AFQ2 160 cm2 PN40 DN65
Product line08
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Група продукціїДодаткове приладдя — SAC
Діаметр [мм]10 мм
Для розміру клапанаDN 65
Для типу продуктуAFQ 2
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
МaтеріалНержавіюча сталь
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPAF IMPULSE TUBES (3)
Характеристики виробу
Значення
Номер досьє SCIPa4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
Номінальний тиск [бар]40 бар
ОписImpulse tubes for AFQ2 160 cm2 PN40 DN65
Підходить для клапанів діаметром [мм] [макс.]65 мм
Підходить для клапанів діаметром [мм] [мін.]65 мм
Підходить для клапанів з тиском [бар] [макс.]40 бар
Підходить для клапанів з тиском [бар] [мін.]16 бар
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір привода160 cm²
Тип продуктуІмпульсні трубки
Типорозмір з'єднанняG 1/4

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.423 Кілограм
Bага нетто0.24 Кілограм
Об'єм4.128 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162414026
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми