Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Імпульсні трубки, 10 мм, G 1/4, Нержавіюча сталь

003G1835

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ24 DN50
Product line08
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїДодаткове приладдя — SAC
Діаметр [мм]10 мм
Для розміру клапанаDN 50
Характеристики виробу
Значення
Для типу продуктуAFPQ 24
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
МaтеріалНержавіюча сталь
Номінальний тиск [бар]40 бар
Розмір привода160 cm²
Тип продуктуІмпульсні трубки
Типорозмір з'єднанняG 1/4

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.67 Кілограм
Bага нетто0.65 Кілограм
Об'єм3.12 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715255137504
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми