AI164086473989en_Instr_Draw_.svg

Імпульсні трубки, 10 мм, G 1/4, Нержавіюча сталь, DN 40

003G1834

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ24 DN40
Product line08
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїДодаткове приладдя — SAC
Діаметр [мм]10 мм
Характеристики виробу
Значення
Для розміру клапанаDN 40
Для типу продуктуAFPQ 24
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
МaтеріалНержавіюча сталь
Номінальний тиск [бар]40 бар
Тип продуктуІмпульсні трубки
Типорозмір з'єднанняG 1/4

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.62 Кілограм
Bага нетто0.6 Кілограм
Об'єм3 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715255137405
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми