Імпульсні трубки, 10 мм, G 1/4, Нержавіюча сталь
003G1833
003G1833
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Impulse tubes for AFPQ24 DN25/32 |
| Product line | 08 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Додаткове приладдя — SAC |
| Діаметр [мм] | 10 мм |
| Для розміру клапана | DN 25DN 32 |
| Для типу продукту | AFPQ 24 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Допустиме середовище | District heating/cooling circulation water |
| Кількість на формат упаковки | 10 шт. |
| Мaтеріал | Нержавіюча сталь |
| Номінальний тиск [бар] | 40 бар |
| Розмір привода | 160 cm² |
| Тип продукту | Імпульсні трубки |
| Типорозмір з'єднання | G 1/4 |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.62 Кілограм |
| Bага нетто | 0.6 Кілограм |
| Об'єм | 3 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255137382 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |