Імпульсні трубки, 10 мм, G 1/4, Нержавіюча сталь
003G1830
003G1830
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Impulse tubes for AFPQ2 DN40 |
| Product line | 08 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Додаткове приладдя — SAC |
| Діаметр [мм] | 10 мм |
| Для розміру клапана | DN 40 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Для типу продукту | AFPQ 2 |
| Допустиме середовище | District heating/cooling circulation water |
| Мaтеріал | Нержавіюча сталь |
| Номінальний тиск [бар] | 40 бар |
| Розмір привода | 160 cm² |
| Тип продукту | Імпульсні трубки |
| Типорозмір з'єднання | G 1/4 |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.44 Кілограм |
| Bага нетто | 0.42 Кілограм |
| Об'єм | 1.68 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255136699 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |