Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Імпульсні трубки, 10 мм, G 1/4, Нержавіюча сталь

003G1829

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ2 DN25/32
Product line08
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїДодаткове приладдя — SAC
Діаметр [мм]10 мм
Для розміру клапанаDN 25DN 32
Для типу продуктуAFPQ 2
Характеристики виробу
Значення
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
Кількість на формат упаковки10 шт.
МaтеріалНержавіюча сталь
Номінальний тиск [бар]40 бар
Розмір привода160 cm²
Тип продуктуІмпульсні трубки
Типорозмір з'єднанняG 1/4
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.44 Кілограм
Bага нетто0.42 Кілограм
Об'єм1.68 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715255136675
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми