Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Імпульсні трубки, 10 мм, G 1/4, Нержавіюча сталь

003G1826

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionImpulse tubes for AFQ2 DN40
Product line08
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїДодаткове приладдя — SAC
Діаметр [мм]10 мм
Для розміру клапанаDN 40
Для типу продуктуAFQ 2
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
Характеристики виробу
Значення
МaтеріалНержавіюча сталь
Номінальний тиск [бар]40 бар
Підходить для клапанів діаметром [мм] [макс.]40 мм
Підходить для клапанів діаметром [мм] [мін.]40 мм
Підходить для клапанів з тиском [бар] [макс.]40 бар
Підходить для клапанів з тиском [бар] [мін.]16 бар
Розмір привода160 cm²
Тип продуктуІмпульсні трубки
Типорозмір з'єднанняG 1/4

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.42 Кілограм
Bага нетто0.4 Кілограм
Об'єм1.52 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715255136637
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми