Імпульсні трубки, 10 мм, G 1/4, Нержавіюча сталь
003G1824
003G1824
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Impulse tubes for AFQ2 DN15/20 |
| Product line | 08 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Додаткове приладдя — SAC |
| Діаметр [мм] | 10 мм |
| Для розміру клапана | DN 15DN 20 |
| Для типу продукту | AFQ 2 |
| Допустиме середовище | District heating/cooling circulation water |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Мaтеріал | Нержавіюча сталь |
| Номінальний тиск [бар] | 40 бар |
| Підходить для клапанів діаметром [мм] [макс.] | 20 мм |
| Підходить для клапанів діаметром [мм] [мін.] | 15 мм |
| Підходить для клапанів з тиском [бар] [макс.] | 40 бар |
| Підходить для клапанів з тиском [бар] [мін.] | 16 бар |
| Розмір привода | 160 cm² |
| Тип продукту | Імпульсні трубки |
| Типорозмір з'єднання | G 1/4 |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.4 Кілограм |
| Bага нетто | 0.38 Кілограм |
| Об'єм | 1.44 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255136606 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |