AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Імпульсні трубки, 10 мм, G 1/4, Нержавіюча сталь, DN 15; DN 20

003G1820

Impulse tubes for AFPB(-F) 2 DN15/20

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionImpulse tubes for AFPB(-F) 2 DN15/20
Product line08
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїДодаткове приладдя — SAC
Діаметр [мм]10 мм
Для розміру клапанаDN 15DN 20
Для типу продуктуAFPB(-F) 2
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
Характеристики виробу
Значення
МaтеріалНержавіюча сталь
Номінальний тиск [бар]40 бар
ОписImpulse tubes for AFPB(-F) 2 DN15/20
Підходить для клапанів діаметром [мм] [макс.]20 мм
Підходить для клапанів діаметром [мм] [мін.]15 мм
Підходить для клапанів з тиском [бар] [макс.]40 бар
Підходить для клапанів з тиском [бар] [мін.]16 бар
Тип продуктуІмпульсні трубки
Типорозмір з'єднанняG 1/4

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.18 Кілограм
Bага нетто0.16 Кілограм
Об'єм0.56 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715255135692
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми