Mounting set for PCV

Обтискний фітинг fi6 для внутрішньої різі із затискним гвинтом

003G1599

Обтискний фітинг fi6 для внутрішньої різі із затискним гвинтом

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionMounting set for PCV
Product line08
Група продукціїДодаткове приладдя — SAC
МaтеріалЛатунь CW602
Місце для батарейокНі
Номінальний тиск [бар]25 бар
Характеристики виробу
Значення
ОписОбтискний фітинг fi6 для внутрішньої різі із затискним гвинтом
Підходить для клапанів діаметром [мм] [макс.]50 мм
Підходить для клапанів діаметром [мм] [мін.]15 мм
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуКомпресійні фітинги для імпульсних трубок
Типорозмір з'єднанняG 1/4

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.114 Кілограм
Bага нетто0.114 Кілограм
Об'єм1.379 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421814185
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми