Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Мембрани, FKM, 32 см²

003G1500

Мембрана, розмір 32, FKM для мастильних носіїв, AF

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDiaphragm Size 32 FKM for oil, AF
Product line08
Група продукціїДодаткове приладдя — SAC
Допустиме середовищеTermo oil
МaтеріалFKM
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
ОписМембрана, розмір 32, FKM для мастильних носіїв, AF
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір приводу [см2]32 см²
Тип продуктуМембрани

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.158 Кілограм
Bага нетто0.158 Кілограм
Об'єм4.045 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421818367
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми