Внутрішня пружина AF, 0,5 бар для приводу Q
003G1498
Внутрішня пружина AF, 0,5 бар для приводу Q
003G1498
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Spring internal AF 0,5 bar for Q act. |
| Product line | 08 |
| Група продукції | Додаткове приладдя — SAC |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Мaтеріал | Сталь, мат. №: 1.0718 |
| Місце для батарейок | Ні |
| Опис | Внутрішня пружина AF, 0,5 бар для приводу Q |
| Тип продукту | Пружина |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.405 Кілограм |
| Bага нетто | 0.285 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 3.82 Літр |
| EAN/UPC | 5702421818893 |