Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Мембрани, EPDM, Вода (AGFW FW510), 630 см²

003G1459

Мембрана, розмір 630, EPDM, лінійка AF

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDiaphragm Size 630 EPDM, AF range
Product line08
Група продукціїДодаткове приладдя — SAC
Допустиме середовищеВода (AGFW FW510)
МaтеріалEPDM
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
ОписМембрана, розмір 630, EPDM, лінійка AF
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір приводу [см2]630 см²
Тип продуктуМембрани

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.858 Кілограм
Bага нетто0.686 Кілограм
Об'єм27.484 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421814956
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми