Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Мембрани, EPDM, Вода (AGFW FW510), 80 см²

003G1457

Мембрана, розмір 80, EPDM, лінійка AF

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDiaphragm Size 80 EPDM, AF range
Product line08
Група продукціїДодаткове приладдя — SAC
Допустиме середовищеВода (AGFW FW510)
МaтеріалEPDM
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
ОписМембрана, розмір 80, EPDM, лінійка AF
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір приводу [см2]80 см²
Тип продуктуМембрани

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.135 Кілограм
Bага нетто0.13 Кілограм
Об'єм3.267 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421814932
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми