Spring adjustable AF(P)A, D28, silver

Пружина, що регулюється, AF(P)A,D28, срібляста

003G1455

Пружина, що регулюється, AF(P)A,D28, срібляста

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSpring adjustable AF(P)A,D28 silver
Product line08
Група продукціїДодаткове приладдя — SAC
Характеристики виробу
Значення
МaтеріалСталь, мат. №: 1.0718
Місце для батарейокНі
ОписПружина, що регулюється, AF(P)A,D28, срібляста
Тип продуктуПружина

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто3.36 Кілограм
Bага нетто3.36 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм5.265 Літр
EAN/UPC5702421814918