Combination pieces KF3, 2 x G 1 1/4"
003G1441
Combination pieces KF3, 2 x G 1 1/4"
003G1441
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Combination pieces KF3 |
| Product line | 08 |
| Група продукції | Додаткове приладдя — SAC |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва виробу в досьє SCIP | ACC. SAC HD Combination piece KF3 |
| Номер досьє SCIP | 0a6d90c3-845f-467a-a59b-1dd3b0a9f805 |
| Опис | Combination pieces KF3, 2 x G 1 1/4" |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Тип продукту | З'єднувальні елементи |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 1.485 Кілограм |
| Bага нетто | 1.47 Кілограм |
| Об'єм | 1.365 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421812471 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |