Danfoss logo
Impulse tubes for AFPQ4 PN40 65/80

Імпульсні трубки, 10 мм, G 1/4, Нержавіюча сталь, Для типу продукту: AFPQ4

003G1419

Комплект імпульсної трубки для AFPQ4 PN16 DN250

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionІмпульсні трубки до AFPQ4
Product line08
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Група продукціїДодаткове приладдя — SAC
Діаметр [мм]10 мм
Для розміру клапанаDN 250
Для типу продуктуAFPQ4
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
Кількість на формат упаковки3 шт.
МaтеріалНержавіюча сталь
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPAF IMPULSE TUBES (3)
Номер досьє SCIPa4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
Номінальний тиск [бар]16 бар
ОписКомплект імпульсної трубки для AFPQ4 PN16 DN250
Підходить для клапанів діаметром [мм] [макс.]250 мм
Підходить для клапанів діаметром [мм] [мін.]250 мм
Підходить для клапанів з тиском [бар] [макс.]16 бар
Підходить для клапанів з тиском [бар] [мін.]16 бар
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуІмпульсні трубки
Типорозмір з'єднанняG 1/4
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.795 Кілограм
Bага нетто0.79 Кілограм
Об'єм17.04 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5710104043227
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми