Impulse tubes for AFPQ PN40 65/80

Імпульсні трубки, 10 мм, G 1/4, Нержавіюча сталь, null: AFPQ, DN 250

003G1417

Комплект імпульсної трубки для AFPQ PN16 DN 250

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ PN16 DN 250
Product line08
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Група продукціїДодаткове приладдя — SAC
Діаметр [мм]10 мм
Для розміру клапанаDN 250
Для типу продуктуAFPQ
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
МaтеріалНержавіюча сталь
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Номінальний тиск [бар]16 бар
ОписКомплект імпульсної трубки для AFPQ PN16 DN 250
Підходить для клапанів діаметром [мм] [макс.]250 мм
Підходить для клапанів діаметром [мм] [мін.]250 мм
Підходить для клапанів з тиском [бар] [макс.]16 бар
Підходить для клапанів з тиском [бар] [мін.]16 бар
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуІмпульсні трубки
Типорозмір з'єднанняG 1/4

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.394 Кілограм
Bага нетто1.394 Кілограм
Об'єм36.223 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5710104043180
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми