Danfoss logo
Impulse tubes for AFPQ PN40 65/80

Імпульсні трубки, 10 мм, G 1/4, Нержавіюча сталь, Для типу продукту: AFPQ

003G1416

Комплект імпульсної трубки для AFPQ PN16 200

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ PN16 200
Product line08
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Група продукціїДодаткове приладдя — SAC
Діаметр [мм]10 мм
Для розміру клапанаDN 200
Для типу продуктуAFPQ
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
Кількість на формат упаковки10 шт.
МaтеріалНержавіюча сталь
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPAF IMPULSE TUBES (2)
Номер досьє SCIP4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759
Номінальний тиск [бар]40 бар
ОписКомплект імпульсної трубки для AFPQ PN16 200
Підходить для клапанів діаметром [мм] [макс.]200 мм
Підходить для клапанів діаметром [мм] [мін.]200 мм
Підходить для клапанів з тиском [бар] [макс.]16 бар
Підходить для клапанів з тиском [бар] [мін.]16 бар
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуІмпульсні трубки
Типорозмір з'єднанняG 1/4
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.542 Кілограм
Bага нетто0.542 Кілограм
Об'єм2.4 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5710104043166
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми