Impulse tubes for AFPQ4 PN40 65/80

Імпульсні трубки, 10 мм, G 1/4, Нержавіюча сталь, null: AFPQ4, DN 250

003G1406

Комплект імпульсної трубки для AFPQ4 PN40 250

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionІмпульсні трубки PN40 для AFPQ4 DN250
Product line08
Група продукціїДодаткове приладдя — SAC
Діаметр [мм]10 мм
Для розміру клапанаDN 250
Для типу продуктуAFPQ4
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
МaтеріалНержавіюча сталь
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Номінальний тиск [бар]40 бар
ОписКомплект імпульсної трубки для AFPQ4 PN40 250
Підходить для клапанів діаметром [мм] [макс.]250 мм
Підходить для клапанів діаметром [мм] [мін.]250 мм
Підходить для клапанів з тиском [бар] [макс.]40 бар
Підходить для клапанів з тиском [бар] [мін.]40 бар
Тип продуктуІмпульсні трубки
Типорозмір з'єднанняG 1/4

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.791 Кілограм
Bага нетто0.791 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм3.146 Літр
EAN/UPC5702421813553