Danfoss logo
Impulse tubes for AFQ PN40 65/80

Імпульсні трубки, 10 мм, G 1/4, Нержавіюча сталь, Для типу продукту: AFQ

003G1404

Комплект імпульсної трубки для AFQ PN40 250

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionІмпульсні трубки PN40 для AFQ DN250
Product line08
Група продукціїДодаткове приладдя — SAC
Діаметр [мм]10 мм
Для розміру клапанаDN 250
Для типу продуктуAFQ
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
Кількість на формат упаковки10 шт.
МaтеріалНержавіюча сталь
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Номінальний тиск [бар]40 бар
ОписКомплект імпульсної трубки для AFQ PN40 250
Підходить для клапанів діаметром [мм] [макс.]250 мм
Підходить для клапанів діаметром [мм] [мін.]250 мм
Підходить для клапанів з тиском [бар] [макс.]40 бар
Підходить для клапанів з тиском [бар] [мін.]40 бар
Тип продуктуІмпульсні трубки
Типорозмір з'єднанняG 1/4
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.375 Кілограм
Bага нетто0.375 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм3.575 Літр
EAN/UPC5702421813539