Імпульсні трубки, 10 мм, G 1/4, 1500.0 мм, Мідь CW 024A, Для типу продукту: AFP(Q)/B
003G1391
Комплект імпульсної трубки AF G1/4, fi10x1,5м
003G1391
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Імпульсна трубка AF, мідь, DN10x1мм |
| Product line | 08 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Група продукції | Додаткове приладдя — SAC |
| Діаметр [мм] | 10 мм |
| Для розміру клапана | Universal |
| Для типу продукту | AFP(Q)/B |
| Довжина [мм] | 1500.0 мм |
| Допустиме середовище | District heating/cooling circulation water |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Мaтеріал | Мідь CW 024A |
| Місце для батарейок | Ні |
| Номер досьє SCIP | 7c43cb77-911c-4b9f-aed9-1ac41d81c831 |
| Опис | Комплект імпульсної трубки AF G1/4, fi10x1,5м |
| Підходить для клапанів діаметром [мм] [макс.] | 250 мм |
| Підходить для клапанів діаметром [мм] [мін.] | 15 мм |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Тип продукту | Імпульсні трубки |
| Типорозмір з'єднання | G 1/4 |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.574 Кілограм |
| Bага нетто | 0.433 Кілограм |
| Об'єм | 3.538 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421812419 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |