Імпульсні трубки, 10 мм, G 1/4, Нержавіюча сталь, Для типу продукту: AFPQ4
003G1389
Комплект імпульсної трубки для AFPQ4 PN40 200
003G1389
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Імпульсні трубки для AFPQ4 DN200 |
| Product line | 08 |
| Група продукції | Додаткове приладдя — SAC |
| Діаметр [мм] | 10 мм |
| Для розміру клапана | DN 200 |
| Для типу продукту | AFPQ4 |
| Допустиме середовище | District heating/cooling circulation water |
| Кількість на формат упаковки | 10 шт. |
| Мaтеріал | Нержавіюча сталь |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Номінальний тиск [бар] | 40 бар |
| Опис | Комплект імпульсної трубки для AFPQ4 PN40 200 |
| Підходить для клапанів діаметром [мм] [макс.] | 200 мм |
| Підходить для клапанів діаметром [мм] [мін.] | 200 мм |
| Підходить для клапанів з тиском [бар] [макс.] | 40 бар |
| Підходить для клапанів з тиском [бар] [мін.] | 16 бар |
| Тип продукту | Імпульсні трубки |
| Типорозмір з'єднання | G 1/4 |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.708 Кілограм |
| Bага нетто | 0.708 Кілограм |
| Об'єм | 3.6 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421812396 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |