Danfoss logo
Impulse tubes for AFPQ4 PN40 65/80

Імпульсні трубки, 10 мм, G 1/4, Нержавіюча сталь, Для типу продукту: AFPQ4

003G1386

Комплект імпульсної трубки для AFPQ4 PN40 100

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionІмпульсні трубки для AFPQ4 DN100
Product line08
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Група продукціїДодаткове приладдя — SAC
Діаметр [мм]10 мм
Для розміру клапанаDN 100
Для типу продуктуAFPQ4
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
Кількість на формат упаковки10 шт.
МaтеріалНержавіюча сталь
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPAF IMPULSE TUBES (2)
Номер досьє SCIP4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759
Номінальний тиск [бар]40 бар
ОписКомплект імпульсної трубки для AFPQ4 PN40 100
Підходить для клапанів діаметром [мм] [макс.]100 мм
Підходить для клапанів діаметром [мм] [мін.]100 мм
Підходить для клапанів з тиском [бар] [макс.]40 бар
Підходить для клапанів з тиском [бар] [мін.]16 бар
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуІмпульсні трубки
Типорозмір з'єднанняG 1/4
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.56 Кілограм
Bага нетто0.56 Кілограм
Об'єм1.82 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421812365
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми